SLWSTK-COEXBP
MSRP$149.00
MSRP$149.00
概要
- 管理共存ソリューションのプロトタイピングを可能にします
- Silicon Labs の Zigbee、Thread および Bluetooth デバイスをサポート
- Wi-Fi および最大 3 台までの追加 WSKT ラジオ基板をサポート
- 1、 2 および 3 の有線 PTA シグナリングをサポート
- ロジックアナライザ上の PTA 信号の観測のためのヘッダを提供します
- SoC および NCP 両方のソフトウエアアーキテクチャをサポート
スタート・ガイド
ステップ1:資料を読むことから始める
上の Tech Docs タブにある資料をレビューする
- Wi-Fi Coexistence の背後にある基本的な概念について網羅し、開発者が密集した Wi-Fi 環境でより堅牢なワイヤレス・リンクを実現するための原理を理解できるようになります。
- UG103.17:Wi-Fi Coexistence の基礎
- Silicon Labs Coexistence キットが開発者の設計向上にどのように役立つかを理解する
- UG350:Silicon Labs 共存開発キット
- 選択したプロトコルで Wi-Fi Coexistenceの微妙な違いについて理解する
- AN1017:ZigBee と Thread の Wi-Fi との共存
- AN1128:Wi-Fi を使った Bluetooth Coexistence
ステップ2:Wi-Fi 共存の構成とテストを実行する
- PTA 対応型 Wi-Fi ソリューションを使用して、EFR32 ベースの Bluetooth、Zigbee、または Thread ソリューションはもとより、UG103.17、UG350、AN1017、AN1128 にある指示書やガイダンスを使用したお客様の Wi-Fi デバイスの PTA インターフェイスを構成します。
- SLWSTK-COEXBP キットを使用して、お客様のアプリケーションのスループットシナリオを含むソリューションの PTA パフォーマンスをテストおよび評価します。
注:すべての Wi-Fi ソリューションが PTA をサポートできるわけではありません。Wi-Fi ソリューションを選択する場合は、ベンダーと共存/PTA 操作をサポートする Wi-Fi ソリューションを必ず選択してください。
技術文書
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。