SiM3C167-B-GQ
仕様
主要仕様
コア周波数
80
|
MHz
ARM Cortex-M3
|
フラッシュ (kB)
256
|
||
RAM (kB)
32
|
I2S
1
|
SPI
3
|
||
I2C
2
|
UART
4
|
デジタル I/O ピン
65
|
||
ADC
12 ビット、 16 チャンネル、250 ksps
|
DAC
10ビット、 2 チャンネル
|
LCD
なし
|
||
パッケージ・タイプ
TQFP80
|
パッケージ・サイズ
12 x 12
|
コア周波数
80
|
MHz
ARM Cortex-M3
|
フラッシュ (kB)
256
|
RAM (kB)
32
|
I2S
1
|
SPI
3
|
I2C
2
|
UART
4
|
デジタル I/O ピン
65
|
ADC
12 ビット、 16 チャンネル、250 ksps
|
DAC
10ビット、 2 チャンネル
|
LCD
なし
|
パッケージ・タイプ
TQFP80
|
パッケージ・サイズ
12 x 12
|
技術文書
ソフトウェアとツール
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。