SiM3L157-C-GL
仕様
主要仕様
MCU コア
ARM Cortex-M3
|
MHz
ARM Cortex-M3
|
フラッシュ (kB)
128
|
||
RAM (kB)
32
|
SPI
2
|
I2C
1
|
||
UART
2
|
デジタル I/O ピン
62
|
ADC
12 ビット、 24 チャンネル、250 ksps
|
||
DAC
—
|
LCD
あり
|
パッケージ・タイプ
BGA80
|
||
パッケージ・サイズ
5.5 x 5.5
|
MCU コア
ARM Cortex-M3
|
MHz
ARM Cortex-M3
|
フラッシュ (kB)
128
|
RAM (kB)
32
|
SPI
2
|
I2C
1
|
UART
2
|
デジタル I/O ピン
62
|
ADC
12 ビット、 24 チャンネル、250 ksps
|
DAC
—
|
LCD
あり
|
パッケージ・タイプ
BGA80
|
パッケージ・サイズ
5.5 x 5.5
|
SiM3L1xx 32 ビット MCU 開発キット
SiM3L1xx MCU カードは、SiM3L1xx MCU 上のアプリケーション開発を可能にします。カードは、UDP マザーボードの MCU カード拡張スロットに接続し、MCU リソースに完全なアクセスを提供します。

Precision32 32 ビットのデバッグ・アダプタ
この 32 ビット USB デバッグ・アダプタ(UDA)は、PC の USB ポートとSilicon Labs 32 ビット・ターゲット・デバイスのインシステム・デバッグ/プログラミング回路間のインターフェイスを提供します。

技術文書
ソフトウェアとツール
SiM3L1xx 32 ビット MCU 開発キット
SiM3L1xx MCU カードは、SiM3L1xx MCU 上のアプリケーション開発を可能にします。カードは、UDP マザーボードの MCU カード拡張スロットに接続し、MCU リソースに完全なアクセスを提供します。

Precision32 32 ビットのデバッグ・アダプタ
この 32 ビット USB デバッグ・アダプタ(UDA)は、PC の USB ポートとSilicon Labs 32 ビット・ターゲット・デバイスのインシステム・デバッグ/プログラミング回路間のインターフェイスを提供します。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。