C8051F36x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

Silicon Labs の C8051F36x 小型マイクロコントローラ(MCU)デバイスは、完全統合型混合シグナル・マイクロコントローラです。With on-chip Power-On Reset, VDD Monitor, Watchdog Timer, and a clock oscillator, the C8051F36x 8-bit MCUs are truly stand-alone system-on-a-chip solutions. これらフラッシュ・メモリは回路内でも再プログラミングでき、不揮発性データストレージを提供し、さらに 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードを可能にします。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

オンチップ型 2 ワイヤ(C2)開発インターフェイスは、最終的な応用先に生産 MCU をインストールして使用する非侵入的(オンチップ・リソースを使用しない)でフルスピードの回路内デバッグを可能にします。このデバッグ・ロジックでは、メモリおよびレジスタの検査と修正、ブレークポイントの設定、シングルステップ、そしてコマンドの実行と停止をサポートしています。C2 を使用したデバッグの際は、すべてのアナログおよびデジタル周辺装置が完全に機能します。2つの C2 インターフェイス・ピンはユーザ関数と共有することができ、これにより使用されているパッケージ・ピンのシステム内デバッグが可能となります。

コア周波数
100 MHz
GPIO ピン
29

C8051F36x 共通仕様

  • 100 MIPS 8051 CPU
  • 16~32 kB フラッシュ
  • 1280 B RAM
  • 10-bit, 200 ksps, 16-ch. ADC
  • 10-bit DAC 39 digital I/O
  • 5 V 耐久
  • 16 x 16 MAC
  • 2.7~3.6 V 供給 (50 MIPS)、3.0~3.6 V 供給 (100 MIPS)
  • 動作温度 –40~+85 °C
ステータス
Find the Right C8051F36x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 100 32 1.25 39 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±2 C2
8051 100 32 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 100 32 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 100 32 1.25 39 4 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±2 C2
8051 100 32 1.25 29 4 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 100 32 1.25 25 4 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 50 32 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 50 32 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 50 16 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 50 16 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 200 ksps 4 6 10ビット、 1-ch. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software