TouchXpress™ 静電容量式タッチ・コントローラ

TouchXpress 静電容量式タッチ・コントローラは、機械的なボタンを最新の静電容量式タッチ・ボタンに速やかに置き換えるために設計されています。このコントローラでは、最大 13 個の静電容量式センサー入力をサポートし、複雑なファームウェアを使用することなくユーザ・インターフェイスの設計を加速することができます。このデバイスは、高度に統合されており、ホスト・プロセッサと連動する I2C インターフェイスを内蔵することができます。ファームウェアの開発は不要になり、簡単な GUI ベースのコンフィギュレータを使用してすべての容量性タッチ・センス・パラメータを設定できます。

 

fmt=png-alpha

機能

  • 最大 13 個の入力を搭載した静電容量式センス入力エンジン
  • ポストサンプルのタッチ認証エンジン
  • 不揮発性メモリ内の設定プロファイル スペース
  • 設定可能な極性とドライブ強度を備えたピン出力
  • あらゆる用途で電流引き込みを最小限に抑える低消費電力ステート・マシン
  • 容量性近接検出入力
  • ブザー出力
  • 相互排他的なタッチ修飾子
  • タッチのタイムアウト・タイマー
  • IEC60730 クラス B 準拠

TouchXpress 静電容量式タッチ・コントローラ

再設定可能な I²C 評価キット付き CPT212B 静電容量式タッチ

CPT212B TouchXpress 評価ボードは、12 個の静電容量式センス・パッドとタッチ・フィードバック用のブザーを兼ね備えています。

カートに追加


製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット チャンネル インターフェイス スライダ ウェイク・オン近接 LED/ブザー パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
SLEXP8007A 7 GPIO マップ なし あり あり QFN20 3 x 3
SLEXP8007A 7 GPIO マップ なし あり あり QSOP24 8.65 x 3.9
SLEXP8008A 12 I2C あり あり あり QFN20 3 x 3
SLEXP8008A 12 I2C あり あり あり QSOP24 8.65 x 3.9
SLEXP8018A 12 I2C なし あり あり QFN20 3 x 3
SLEXP8019A 13 I2C なし なし なし QFN24 4 x 4
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software