ハードウェア、ソフトウェア、開発ツールを統合し、セキュアでインテリジェントなデバイスを迅速に作成できます
当社ではコネクテッドデバイスの作成する際の一般的な課題や複雑な課題の両方を解決する、統合型ワイヤレス開発プラットフォームを構築しました。エッジからクラウドまで、インテリジェントかつ安全なソリューションを採用し、迅速に市場へ投入することを可能にします。
当社のテクノロジーは、コスト、電力、サイズ、ストレージ、相互運用性、信頼性、堅牢性などが考慮されており、IoT と IIoT 向けに構築されています。
統合型ハードウェアおよびソフトウェア・プラットフォーム、直感的な開発ツールによって、当社はあらゆる産業、商業、家庭、健康、安全アプリケーション向けのワイヤレス・コネクテッドデバイス作成の理想的な長期パートナーとなることができます。
当社の統合型ハードウェアにより、開発者は複雑なワイヤレスの課題を解決し、業界を変革する革新的なソリューションで迅速な市場への投入を実現することができます。
当社は IoT 向けに 10 億個以上のワイヤレス・チップを導入してきました。当社では自社で展開している幅広いシステム・オンチップ(SoC)、モジュール、および開発キットにより、お客様のすべてのコネクテッドデバイス設計のためにハードウェア・ソリューションをご用意しています。当社のハードウェアは、
使いやすさ、柔軟性、実用性で完璧なバランスが取れているということが当社の中核となっています。 これには次のような特長があります。
感知と制御は、IoT アプリケーションの最も一般的な 2 つの目標です。デジタルとアナログのフロントエンドを統合した当社のプラットフォームは、最小限の部品構成表の費用でこれらのアクションを実行することができます。詳細:
ワイヤレス・ソフトウェア・スタックは、当社の IoT 開発プラットフォームの重要な要素です。当社では、ハードウェアとソフトウェアの密接な統合型の結合を確実にするために、すべてのスタックを社内で記述し、より強力なプラットフォームへと導きます。シリコンからツールまで制御することで、当社スタックは次のような特徴があります。
また、無線でのソフトウェア更新とセキュリティアップデートにより、お客様のデバイスを将来にわたり保証します。
エッジからクラウドまでのインテリジェントかつ安全なソリューションで、お客様が迅速に市場投入できるようにお手伝いする、当社のコアと言える開発環境、Simplicity Studio を設計しました。これには次のような特長があります。
セキュリティは、当社プラットフォーム全体の根本にあります。当社の最先端のセキュリティ・テクノロジーである、Secure Vault は、安全なキー・ストレージ、ロールバック防止、安全なブート、安全なアップデートなど、比類のないプラットフォームを提供します。
当社はワイヤレス革新のパイオニアであり、過去 20 年間、シリコンからクラウドまでの RF にまつわる複雑さを簡素化してきました。ワイヤレスおよび有線技術に関する当社の長年にわたる知識により、当社製品ポートフォリオは他に類を見ない広範さと奥深さを備えています。当社では、用途、プロトコル、エコシステム、または独自の設計要件に関わらず、お客様のニーズを満たすテクノロジーをご用意しています。実際に、業界予測によると、当社製品とテクノロジーは 2023 年までに 100 億ドル規模の市場に達する見込みです。
当社は、IoT 開発の複雑さを簡素化するソフトウェアとシリコンを提供することで、何十年に渡るお付き合いができるお客様のテクノロジーおよびビジネス・パートナーとなることをお約束します。当社は、開発、製造、流通、使用、メンテナンス、リサイクルなど、コネクテッドデバイスのライフサイクル全体にわたり、お客様が顧客に有意義かつ世界クラスのエクスペリエンスを必ず提供できるようにサポートいたします。
Silicon Labs のプラットフォームを使用するのは誰ですか ?
私たちは、皆と「協力」します。新興起業家から大手ブランドに至るまで、1 万社以上の企業が当社のテクノロジーを使い、素晴らしいコネクテッドデバイスを作成しています。業界、プロトコル、エコシステム、エンベデッド・エクスペリエンス・レベルに関わらず、当社はお客様に最適なソリューションを提供します。
RF が私たちの仕事です。当社の高性能ワイヤレス開発プラットフォームは、あらゆる標準、プロトコル、エコシステム向けに、長距離、高感度、高信頼性、高耐久性の接続を提供します。
少なくとも1つの列を選択してください。