Si706x デジタル温度センサー、I2C インターフェイス搭載

Si7060 温度センサーは、比類のない市場コストでユニークな機能と性能を提供します。Si7060 センサは、異なる電力モードと設定可能な温度閾値で構成された I2C で、温度閾値交差に基づいて IO をプッシュまたはプルすることができ、±1 °Cの精度を提供します。

温度の最大精度
±1.0 °C
温度範囲
–40 〜 +125°C

Si706x 温度センサー 共通仕様

  • 様々な I2C アドレス:
    • Si7060-00-IV:0 x 30
    • Si7060-01-IV:0 x 31
    • Si7060-02-IV:0 x 32
    • Si7060-03-IV:0 x 33
  • 広範な動作電圧(1.7〜5.5 V)
  • –40~+125 ºC の動作温度範囲
  • 全体的な動作温度および電圧範囲において±2 °C の精度を維持
  • 全電圧範囲において ±1 °C 精度、そして温度範囲が 0 °C ~ +70 °C
  • 低消費電力
    • 500nA 平均電流 @ 5 Hzサンプル
  • オープンドレイン遮断
  • 設定可能な閾値
  • ±0.1°C より優れた再現性
  • 400 kHz I2C

ステータス

最適なSi706x デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 温度標準精度(℃) 温度の最大精度(°C) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) I2C アドレス 説明

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software