概要
Silicon Labs の低消費電力 EFM8 8051 ベースの 8-ビット MCU を使用して、高度で信頼性の高いアプリケーションを設計します。自動車から IoT まで幅広いソリューションをカバーし、性能、サイズ、コスト、消費電力の面で業界をリードするシステムの利点を提供します。IDE の統合、無料の無制限コード・サイズ Keil コンパイラ、エネルギー・モニタリング、高度なデバッグなどの高度なツールにより、より迅速に市場に投入できます。このウェビナーでは、Silicon Labs EFM 8-ビット MCU を使用した設計の利点を探求し、自動車、モーター制御、光モジュールなどの理想的なアプリケーションを特定します。