SLWRB4305A

MSRP$49.00

BGM13S32 Bluetooth モジュール +18 出力パワー無線基板

SLWRB4305A ワイヤレス無線基板は、 BGM13S モジュール のハイパワー型(最大 +18 dBm)の機能とパフォーマンスを評価するために利用可能です。

EFR32BG モジュール・スターター・キットが付属するメインボード上にマウントされた SLWRB4305A は、Bluetooth 5 LE または Bluetooth メッシュアプリケーションの開発、テスト、デバッグをおこなうための Simplicity Studio を介してアクセスおよびプログラミングすることができます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$49.00

ステータス
SLWRB4305A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4305A BGM13S32 +18 出力電力の無線基板

キットの特徴

  • 512 kB フラッシュ、64 kB RAM 搭載の BGM13S ワイヤレス Blue Gecko SiP モジュール。完全統合型チップアンテナ、RF マッチング・ネットワーク、RF クリスタル、デカップリング・コンデンサ (BGM13S32F512GA-V2)
  • LFXO 用 32.768 KHz 水晶
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software