デバイス/モジュールの画像

EFM8BB50F16G-QFN16

EFM8 BB5 8-ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8BB50F16G-QFN16 マイクロコントローラ(MCU)は、効率的な電源電圧 8051 プラットフォーム上に構築されており、50 MHzで動作します。この EFM8BB50F16G-QFN16 には、16 kB フラッシュ、0.5 kB RAM、12 本の I/O ピン、4 x 16-ビット・タイマ、3 つの PCA チャンネル、-40~85 ºC の温度範囲、2.5x2.5 QFN16 パッケージ、その他通信周辺装置が含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

最大温度範囲(ºC)

主要仕様

 
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 8 チャンネル
DAC
-
SPI
1
UART
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN16
パッケージ・サイズ(mm)
2.5 x 2.5
I2C スレーブ
0
GPIO
12
Vdd (最大)
5.5
PWM チャンネル
6
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 8 チャンネル
DAC
-
SPI
1
UART
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN16
パッケージ・サイズ(mm)
2.5 x 2.5
I2C スレーブ
0
GPIO
12
Vdd (最大)
5.5
PWM チャンネル
6
EFM8 BB5 MCU ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM8BB50F16G-QFN16 until at least 11 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。