C8051F12x/13x アナログ集中 MCU

The C8051F12x-3x family of precision analog 8-bit microcontroller (MCU) devices includes the fastest 8-bit CPU on the market – up to 100 MIPS; 10-bit or 12-bit ADC options are available; and up to 128 kB of on-chip Flash with 8 kB of RAM.

オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F12x および C8051F13x マイクロコントローラ・デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。すべてのアナログおよびデジタル周辺装置は有効/無効にでき、ユーザ・ファームウェアで設定できます。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。

コア周波数
100 MHz
GPIO ピン
64

C8051F12x-F13x 共通仕様

  • 50〜100 MIPS 8051 CPU
  • 64〜128 kB Flash メモリ
  • 8448 B RAM
  • 12~10 ビット ADC、最大 100 ksps
  • 8-bit ADC with up to 500 ksps (C8051F12x only)
  • 2つの12ビット DAC(C8051F12x のみ)
  • 2 つのコンパレータ
  • 電圧基準
  • 温度センサー
  • 5 つの 16 ビット・タイマ
ステータス
Find the Right C8051F12x-13x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 100 128 8 64 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 100 128 8 32 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 100 128 8 64 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 100 128 8 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 50 128 8 64 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG
8051 50 128 8 32 12 ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG
8051 50 128 8 64 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG
8051 50 128 8 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 12 ビット、 2-ch. 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG
8051 100 128 8 64 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 100 128 8 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 100 64 8 64 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP100 14 x 14 ±2 JTAG 16 x 16 MAC
8051 100 64 8 32 10ビット、 8-ch.、 100 ksps 5 6 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 3.6 QFP64 10 x 10 ±2 JTAG 16 x 16 MAC

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software