デバイス/モジュールの画像

C8051F120

C8051F12x/13x アナログ集中 MCU

C8051F120 は、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビット マイクロコントローラ(MCU)で、100 MHz で動作する強力な 8051 コアが特徴です。このアナログ集中 MCU は 12 ビット、8 チャンネル、100 ksps ADC、12 ビット、2 つのコンパレータを備えています。DAC および 2 コンパレータ。また、C8051F120 は、128 kB フラッシュ、8 kB RAM と 5 x 16 ビット・タイマ、その他の通信インターフェイスを 14 x 14 mm、QFP100 に搭載しています。オンチップ VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器、および高度なアナログ統合を備えた、この C8051F120 MCU は、真のスタンドアロン型システム・オンチップ・ソリューションであり、特にポータブル医療機器、体重計、試験機器、およびファイバ・オプティック・システムといったアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
100
フラッシュ (kB)
128
RAM (kB)
8
EMIF
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
64
ADC
12 ビット、 8 チャンネル、100 ksps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFP100
パッケージ・サイズ(mm)
14 x 14
MCU コア
8051
MHz
100
フラッシュ (kB)
128
RAM (kB)
8
EMIF
1
I2C
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
64
ADC
12 ビット、 8 チャンネル、100 ksps
DAC
12 ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFP100
パッケージ・サイズ(mm)
14 x 14
{{term_sku:1}}.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software