C8051F30x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F30x 小型マイクロコントローラ(MCU)デバイスは、世界で初めて小型 3 mm × 3 mm パッケージに収められた MCU として登場しました。There are no compromises on integration and performance with a 25 MIPS CPU, 500 ksps 8-bit ADC, on-chip (±2%) precision oscillator, and comparator. ピン配列互換性のあるワンタイム・プログラマブル(OTP)EEPROMバージョンも入手可能です(C8051T60x)。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F300/1/2/3/4/5 デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺装置を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺装置をシャットダウンすることができます。

最小パッケージサイズ:
3 x 3 mm
コア周波数
25 MHz

C8051F30x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 2~8 kB フラッシュ
  • 256 B RAM
  • 8-bit, 500 ksps, 11-ch. ADC(F300/302 のみ)
  • 8 デジタル I/O、5 V 耐久
  • 2.7~3.6 V 電源供給
  • 動作温度 –40~+85 °C
  • オンチップ・デバッグ
  • 低コストの完全型開発キット
  • 11 ピン QFN(3 mm x 3 mm)
ステータス
Find the Right C805130xx Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 25 8 0.25 8 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3 x 3 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 SOIC14 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3 x 3 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 SOIC14 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 8 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3 x 3 ±20 C2
8051 25 8 0.25 8 8 ビット、 8-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 SOIC14 8.65 x 3.9 ±20 C2
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3 x 3 ±20 C2
8051 25 8 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 SOIC14 8.65 x 3.9 ±20 C2
8051 25 4 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3 x 3 ±20 C2
8051 25 4 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 SOIC14 8.65 x 3.9 ±20 C2
8051 25 2 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN11 3 x 3 ±20 C2
8051 25 2 0.25 8 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 SOIC14 8.65 x 3.9 ±20 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software