C8051F32x/34x USB マイクロコントローラ

組み込み式フルスピード USB 2.0 が付いた Silicon Labs の USB マイクロコントローラ(MCU)は、工業規格 USB 接続性の実装を簡単にします。USBXpress 開発ソフトウェアは、完全なホストおよびデバイス側ソフトウェア・ソリューションとして利用可能です。

この USB MCU は、統合トランシーバおよびオンチップ・クロック・リカバリが付いたオンボード・ユニバーサル・シリアル・バス(USB) 2.0 機能コントローラを特長とします。外部抵抗、水晶、電圧レギュレータ、EEPROM、またはその他部品は一切必要ありません。オンチップ・リソースには、最大 64 kB フラッシュを搭載した高速 8051 CPU、UART、SMBus、SPI、タイマ、カウンタおよび PWM ジェネレータが含まれます。オンチップ・アナログ機能には、マルチチャンネル式 10 ビット ADC、電圧リファレンス、内部発振器、コンパレータおよび温度センサーが含まれています。このデバイスは、28 ピン QFN、32 ピン LQFP または 48 ピン TQFP の各パッケージで提供されており、組み込み式 USB アプリケーションのためのシングルチップ・ソリューションをお届けします。

コア周波数
50 MHz
GPIO ピン
40

C8051F32x-F34x 共通仕様

  • 25〜48 MIPS 8051 CPU
  • 16〜64 kB Flash メモリ
  • 1536〜5376 B RAM
  • USB 2.0
  • 統合トランシーバ
  • 統合クロック・リカバリ
  • 1 kB バッファ RAM
  • フルスピード(12 Mbps)、または低速動作
  • 制御エンド・ポイントおよび6つの双方向エンド・ポイント・パイプ
  • 10-bit, 200 ksps ADC
  • 2つの非同期式コンパレータ
  • 電圧基準
  • 温度センサー
  • 15〜40 デジタル I/O
ステータス
Find the Right C8051F32x-F34x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 16 2.25 25 10ビット、 17-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 16 2.25 21 10ビット、 13-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2
8051 25 16 1.5 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2 別の I/O 供給ピン
8051 25 16 1.5 15 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2 固定 I/O 供給ピン
8051 50 64 4.25 40 10ビット、 20-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 32 2.25 40 10ビット、 20-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 64 4.25 40 10ビット、 20-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 32 2.25 40 10ビット、 20-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 25 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 25 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 32 2.25 40 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2
8051 25 32 2.25 25 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 25 32 2.25 25 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 64 5.25 40 4 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2
8051 50 64 5.25 25 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software