デバイス/モジュールの画像

C8051F530-C-AM

C8051F53x 車載および産業用 MCU

The C8051F530-C-AM is a highly integrated automotive and industrial microcontroller (MCU) that is auto-grade qualified and tested to AEC-Q100 specification with enhanced temperature operation of up to 125 ºC. C8051F530-C-AM は、25 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 8 kB フラッシュ、0.25 kB RAM を特徴としています。This MCU also offers integrated communication interfaces and a 12-bit, 16-ch., 200 ksps ADC and 1 comparators in a 4 x 4 mm, QFN20. 強化された通信周辺装置および堅牢な周辺装置セットを備えた C8051F530-C-AM は、モータ制御、センサー・インターフェイス、パーキング補助、シートの位置付けと調整、液面レベル監視、およびその他の車載/工業用アプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.25
LIN
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
16
ADC
12 ビット、 16-ch.、 200 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
3
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.25
LIN
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
16
ADC
12 ビット、 16-ch.、 200 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
3
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
{{term_sku:1}}.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.