新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

C8051F533-C-AM

C8051F53x 車載および産業用 MCU

C8051F533-C-AM は高度に統合された車載および工業用マイクロコントローラ(MCU)です。これは、車載グレード認定済みで、最高 125 ºC の拡張された高温動作を持つ AEC-Q100 の仕様に対して試験済みです。C8051F533-C-AM は、25 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 4 kB フラッシュ、0.25 kB RAM を特徴としています。また、この MCU は、統合型通信インターフェイス、12 ビット、16 チャンネル、200 ksps の ADC、 コンパレータが、4 x 4 mm の QFN20 パッケージに搭載されています。強化された通信周辺装置および堅牢な周辺装置セットを備えた C8051F533-C-AM は、モータ制御、センサー・インターフェイス、パーキング補助、シートの位置付けと調整、液面レベル監視、およびその他の車載/工業用アプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
4
RAM (kB)
0.25
LIN
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
16
ADC
12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
3
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
4
RAM (kB)
0.25
LIN
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
16
ADC
12 ビット、 16 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
3
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F533-C-AM until at least 12 月 20 日24.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。