C8051F58x 車載および産業用 MCU

The C8051F58x automotive and industrial microcontroller (MCU) devices are available in small form factor packages; 32-pin (5 mm x 5 mm), 40-pin (6 mm x 6 mm) and 48-pin (7 mm x 7 mm), making them ideal for applications that need to pack a significant amount of performance (50 MIPS) and integration (12-bit ADC) into a constrained space. C8051F59x シリーズ、C8051F55x/56x/57x シリーズ、C8051F50x/1x シリーズおよび C8051F54x シリーズ間のピン配列に互換性があります。

オンチップ電圧レギュレータ、パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマおよびクロック発振器を備えた、C8051F58x デバイスを含む車載 MCU は、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

グレード
車載
通信インターフェイス
LIN & CAN

C8051F58x 共通仕様

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 128 または 96 kB フラッシュ・メモリ
  • 8 kB RAM
  • クロック乗算器付き 24 MHz オンボード・オシレータ(±0.5%)
  • 12-bit, 200 ksps ADC, ±1LSB INL
  • 最大 32 アナログ入力
  • 最大 40 デジタル I/O
  • CAN 2.0 B、LIN 2.0
  • 2 x UART、SPI、I²C
  • PWM、タイマ
  • 1.8~5.25 V 入力電源
  • –40~125 ºC 動作温度
  • 2 基のオンチップ・コンパレータおよび温度センサー
  • パッケージ:
    • 48 ピン QFP/QFN
    • 40 ピン QFN
    • 32 ピン QFP/QFN
ステータス
Find the Right C8051F58x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度(ºC)
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 40 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFP48 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 96 8 25 12 ビット、 25-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFP32 7 x 7 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 33 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN40 6 x 6 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 33 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1.8 5.25 QFN40 6 x 6 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 33 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 x 6 ±0.5% C2 -40 125
8051 50 128 8 33 12 ビット、 32-ch.、 200 ksps 6 12 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1.8 5.25 QFN40 6 x 6 ±0.5% C2 -40 125

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software