C8051F86x スモール・フォーム・ファクタ MCU

The C8051F86x is a highly integrated AEC-Q100 qualified microcontroller (MCU) product family without any compromise on features or performance.

The C8051F86x devices feature a highly-efficient enhanced 8051 pipelined architecture with 2 to 8 kB flash, 256/512 byte RAM, a 12-bit multi-channel analog to digital converter (ADC), a precise internal voltage reference, two analog comparators with programmable hysteresis and response time, an extended temperature range (up to 125 °C) and a host of communication peripherals (SMBus/I2C, SPI, UART).

コア周波数
25 MHz
ADC 分解能
12 ビット

C8051F86x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 コア
  • 2~8 kB フラッシュ
  • 512/256 バイト RAM オプション
  • 12-bit 200 ksps, multi-channel ADC
  • 内蔵 24.5 MHz(±2% 確度)オシレータ
  • 内蔵 80 kHz 低周波オシレータ
  • 最大 18 GPIO's、5 V 耐久
  • 2 アナログ・コンパレータ
  • 高精度な電圧基準
  • 3 PWM チャンネル
  • SMBus/I²C、UART、および SPI
  • 4 16-bit timers Independent watchdog timer
  • パワー・オン・リセット(POR)
  • 電圧低下リセット
  • オンチップ・デバッグ
  • 2.2~3.6 V 入力電源
  • -40〜85 °C および -40〜125 °C 動作範囲
  • AEC-Q100 認定
  • パッケージ:
    • SOIC16
    • QFN20 (3 mm x 3 mm)
    • QSOP24
ステータス
Find the Right C8051F86x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 25 8 0.5 13 12 ビット、 12-ch.、 200 ksps 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.5 13 12 ビット、 12-ch.、 200 ksps 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 2 0.25 13 12 ビット、 12-ch.、 200 ksps 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.5 13 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 2 0.25 13 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.2 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software