部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ(kB) | RAM (kB) | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | PCA チャンネル | ADC 2 | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C スレーブ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 25 | 8 | 0.25 | 8 | 10ビット、 8 チャンネル、500 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN11 | 3 x 3 | ±2 | C2 | |||||||
8051 | 25 | 8 | 0.25 | 8 | 10ビット、 8 チャンネル、500 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | SOIC14 | 8.65 x 3.9 | ±2 | C2 | |||||||
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 8 | 10ビット、 8 チャンネル、500 ksps | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | SOIC14 | 8.65 x 3.9 | ±2 | C2 | |||||||
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 8 | — | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN11 | 3 x 3 | ±2 | C2 | |||||||
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 8 | — | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | SOIC14 | 8.65 x 3.9 | ±2 | C2 |