デバイス/モジュールの画像

EFM8SB10F8G-CSP16

EFM8 超低消費電力 Sleepy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8SB10F8G-CSP16 8-ビット・マイクロコントローラ(MCU)は、低電力プラットフォーム上に構築されており、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。EFM8SB10F8G-CSP16 には、8 kB フラッシュ、0.5 kB RAM、13 デジタル I/O ピン、4 x 16 ビット・タイマー、3 PCA チャンネルなどの追加周辺装置が含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 9 チャンネル
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
Captouch チャネル
12
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
CSP16
パッケージ・サイズ(mm)
1.65 x 1.78
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 9 チャンネル
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
Captouch チャネル
12
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
CSP16
パッケージ・サイズ(mm)
1.65 x 1.78
efm8sb-BD.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM8SB10F8G-CSP16 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。