デバイス/モジュールの画像

EFM8UB10F16G-QFN20

EFM8™ USB 対応 Universal Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The USB capable EFM8UB10F16G-QFN20 8-bit MCUs are built on top of a low power platform this device operates at 48 MHz. In addition to USB support, the EFM8UB10F16G-QFN20 includes 16 kB Flash, 2 kB RAM, 13 Dig I/O Pins, 5 x 16-bit timers, 3 PCA Channels, and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

最高 Vdd(V)

主要仕様

 
コア周波数
48
フラッシュ
16
RAM
2
ADC
12 ビット、 11チャンネル
USB
あり
SPI
1
UART
2
I2C
2
PCA/PWM チャネル
3
Vdd (最大)
5.25
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
3 x 3
コア周波数
48
フラッシュ
16
RAM
2
ADC
12 ビット、 11チャンネル
USB
あり
SPI
1
UART
2
I2C
2
PCA/PWM チャネル
3
Vdd (最大)
5.25
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
3 x 3
efm8ub-BD.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.