デバイス/モジュールの画像

EFM8UB20F32G-QFP32

EFM8™ USB 対応 Universal Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The USB capable EFM8UB20F32G-QFP32 8-bit MCUs are built on top of a low power platform this device operates at 48 MHz. In addition to USB support, the EFM8UB20F32G-QFP32 includes 32 kB Flash, 2 kB RAM, 25 Dig I/O Pins, 6 x 16-bit timers, 5 PCA Channels, and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
48
フラッシュ
32
RAM
2
ADC
10ビット、 20-ch.
USB
あり
SPI
1
UART
2
I2C
2
PCA/PWM チャネル
5
Vdd (最大)
5.25
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
コア周波数
48
フラッシュ
32
RAM
2
ADC
10ビット、 20-ch.
USB
あり
SPI
1
UART
2
I2C
2
PCA/PWM チャネル
5
Vdd (最大)
5.25
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
efm8ub-BD.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.