EFM32™ Giant Gecko スターター・キット
EFM32GG-STK3700
Silicon Labs の EFM32GG-STK3700 は、EFM32™ Giant Gecko 32ビット・マイクロコントローラに慣れるための優れた出発点となります。スターター・キットには MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用することができます。Giant Gecko にはオンボード SEGGER J-Link デバッガおよび高度なエネルギー・モニタリング・システムが備わっており、これにより外部ツールを使用せずに、アプリケーションの現在のプロファイリングをリアルタイムで簡単にプログラム、デバッグ、および実行することができます。
カートに入れる $99.99

Giant Gecko スターター・キットの機能
ハードウェアの機能
- 1 MB フラッシュおよび 128 kB RAM を有する EFM32GG990F1024 MCU
- 正確なリアルタイム・トラッキングのための高度なエネルギー・モニタリング・システム
- デバッグアウト機能付きの統合された Segger J-Link USB デバッガ/エミュレータ
- 160 セグメント LCD
- 20 ピン拡張ヘッダ
- I/O ピンへの容易なアクセスのためのブレークアウト・パッド
- 電源は USB を含みます
- 2つのユーザ・ボタン、2つのユーザ LED、およびタッチ・スライダ
- 周囲光センサーおよび誘導式・静電容量式金属センサー
- EFM32 OPAMP 設置面積
- 32 MB NAND フラッシュ
- ホスト/デバイス/OTG の USB インターフェイス
- バックアップ電源ドメイン用 0.03 F 超コンデンサ
ソフトウェアの機能
- Simplicity Studio によるサポート
- Micrium OS ソフトウェアの例