EFM32™ Giant Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

最大 1024 kB のフラッシュメモリ構成および最大 128 kB の RAM と 48 MHz の CPU 速度を提供する Silicon Labs の EFM32™ Giant Gecko ARM® Cortex®-M3 ベースの 32 ビット・マイクロコントローラ (MCU) は、高いメモリと接続要件を持つエネルギー重視のアプリケーションに最適です。最小で 7 x 7 mm パッケージおよびフル・ウエハ・オプションで提供されている Giant Gecko MCU には、AES 暗号化、パルス・カウンタ、低電力 UART、低電力センサー・インターフェイス、オンチップのオペアンプなどの低電力の周辺装置が備わっています。

USB 接続オプションはフルスピード(12 Mbps)の速度で USB 2.0 に準拠しており、2 KB のエンドポイント・バッファを統合し、14のエンドポイントまで対応することができます。当社の Giant Gecko MCU は、USB ホスト、デバイス、OTG 構成、および USB 経由でのブートローダをサポートしています。

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
1.1 μA
最低アクティブ電流が
219 μA/MHz

Giant Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M3 CPU プラットフォーム
  • 48 MHz
  • 最大 1024 フラッシュ
  • 最大 128 kB RAM
  • アクティブ・モードで 219 μA/MHz (EM0)
  • RTC および RAM リテンションによる 1.1 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART、I²C、SPI、USB
  • 最大 35 の汎用 I/O ピン
  • 最大 8 × 36 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
  • -40°C 〜 85 °C の動作範囲
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
    • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
    • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
    • 120 ピン BGA(7 mm x 7 mm)
ステータス
最適なGiant Gecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号
48 1024 128 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software