BGM13S22 Blue Gecko 8Bluetooth ® モジュール + dBm 出力無線基板

SLWRB4305C

SLWRB4305C ワイヤレス無線基板は、中程度のパワー型(最大 +8 dBm)の BGM13S Blue Gecko モジュール の機能とパフォーマンスを評価するために利用可能です。Blue Gecko スターターキットが付属するメインボード上に取り付けられた SLWRB4305C は、Bluetooth 5 LE または Simplicity Studio を介してアクセスおよびプログラミング可能で、Bluetooth メッシュアプリケーションの開発、テスト、デバッグをおこないます。

無線基板 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス フラッシュ (kB) RAM (kB) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz Zigbee/Thread 出力電力(dBm) 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4305C BGM13S22 モジュール 512 64 あり 2M PHY、LE ロングレンジ、アドバタイジング
あり なし なし なし +18 $49 SLWRB4305C 無線基板
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software