MSC-F930-PDK

MSRP$272.75

EZRadioPRO ワイヤレス マザーボード開発キット

Silicon Labs は、モジュラー RF および MCU 無線基板付き小型マザーボードと、高速プロトタイピングと開発に必要なコネクタ付属の統合 LCD を特長とする開発プラットフォームを提供します。MSC–F930-PDK は、スタンドアロン・デモンストレーション・プラットフォームとワイヤレスデバイス用ソフトウェア開発プラットフォームを提供します。

:このハードウェアは、お客様がアプリケーションに必要な RF 設定を選択できるようにテスト・カードを付けずに出荷しています。Silabs™ 無線基板が必要で、これは下記の互換性のあるボードページにあります。

MSRP$272.75

 

コンテンツ

  • (1) C8051F930マザーボード
  • (1) C8051F930 MCU カード

サポート

  • MCU コードおよびファームウェア開発(IDE、構成ウィザード、サンプル・コードなど)
  • RF 設計および最適化(ワイヤレス開発セット・サポート、自動基板検出およびファームウェア・ダウンロード、サンプル RF コード、実行時 PHY インターフェイスなど)

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



EZRadio 無線基板

部品番号 タイプ 周波数 (MHz) アンテナ構成 価格(米ドル) カートに追加 設計ファイル(.ZIP)
4355CPRXB434M-K Si4355、RX 単一アンテナ 434 レシーバ限定無線基板 $48.38 434 MHz テスト・カード4355CPRXB434M Rx のみのピコボード
4455CLED-434-PER-K Si4455、TRX 単一アンテナ
434 +10 dBm トランシーバ RF スティック $27.41
4455CLED-868-PER-K Si4455、TRX 単一アンテナ
868 +10 dBm トランシーバ RF スティック $27.41
4455CLED-915-PER-K Si4455、TRX 単一アンテナ
915 +10 dBm トランシーバ RF スティック $27.41
4455CPCE10D390M Si4455、TRX 単一アンテナ
390 +10 dBm トランシーバ RF 無線基板
$36.00
4455CPCE10D434M-K Si4455、TRX 単一アンテナ
434 +10 dBm トランシーバ RF 無線基板
$48.38

EZRadioPRO 無線基板

部品番号 タイプ 周波数 (MHz) アンテナ構成 価格(米ドル) カートに追加 設計ファイル(.ZIP)
4060CPCE10B434 Si4060、TX 単一アンテナ 434 +10 dBm、トランスミッタ限定 $61.28
4060CPCE10B868 Si4060、TX 単一アンテナ
868 +10 dBm、トランスミッタ限定
$61.28
4063CPCE20B915 Si4063、TX 単一アンテナ
915 +20 dBm、トランスミッタ限定 $50.00
4063CPSQ20B169 Si4063、TX 単一アンテナ
169 +20 dBm、トランスミッタ限定 $61.28
4362CPRXB169M Si4362、RX 単一アンテナ
169 レシーバ限定 $50.00 169 MHz テスト・カード4063CPCE20B915 RX のみ
4362CPRXB434M Si4362、RX 単一アンテナ
434 レシーバ限定
$61.28 434 MHz テスト・カード4362CPRXB434M RX のみ
4362CPRXB868M Si4362、RX 単一アンテナ
868 レシーバ限定
$61.28 868 MHz テスト・カード4362CPRXB868M RX のみ
4362CPRXB915M Si4362、RX 単一アンテナ
915 レシーバ限定
$61.28 915 MHz テスト・カード4362CPRXB915M RX のみ
4438CPCE20D490-K Si4438、TRX 単一アンテナ
490 中国向け+20 dBm RF 無線基板 $61.28
4460CPCE27E169S Si4463/68、TRX 単一アンテナ
169 EU 向け +27 dBm Skyworks FEM ベース RF 無線基板 $50.00
4460CPCE30E915S Si4460/67、TRX 単一アンテナ
915 米国向け +30 dBm Skyworks FEM ベース RF 無線基板 $61.28
4461CPCE14D868-K Si4461、TRX 単一アンテナ
868 EU 向け+14 dBm RF 無線基板 $61.28
4463CPCE20A915 Si4463/68、TRX デュアル・アンテナ
915 +20 dBm アンテナ・ダイバーシティ RF 無線基板 $61.28
4463CPCE20C460 Si4463/68、TRX 単一アンテナ
460 米国向け+20 dBm RF 無線基板 $61.28
4463CPCE20C868SE Si4463/68、TRX 単一アンテナ
868 EU 向け +20 dBm ETSI カテゴリ 1 RF 無線基板 $61.28
4463CPCE20C915-K Si4463/68、TRX 単一アンテナ
915 US/JP向け+20 MHz dBm 無線基板 $61.28
4463CPCE30E915R Si4463/68、TRX 単一アンテナ
915 米国向け +30 dBm RFMD FEM ベース RF 無線基板 $61.28
4463CPSQ20C169SE Si4463/68、TRX 単一アンテナ
169 EU 向け +20 dBm ETSI カテゴリ 1 RF 無線基板 $61.28
4463CPSQ20D169 Si4463/68、TRX 単一アンテナ
169 EU 向け+20 dBm RF 無線基板 $61.28
4463CPSQ27F169 Si4463/68、TRX 単一アンテナ
169 EU 向け +27 dBm 低コスト FET RF 無線基板 $61.28
4467CPCE10D868 Si4460/67、TRX 単一アンテナ
868 +10 dBm 長距離、802.15.4 RF 無線基板 $61.28
4468CPCE20C915 Si4463/68、TRX 単一アンテナ
915 +20 dBm 長距離、802.15.4 RF 無線基板 $61.28
4468CPSQ27F169 Si4463/68、TRX 単一アンテナ
169 +27 dBm 長距離、802.15.4 RF 無線基板 $61.28

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software