CP2102NUSBXpress USB ブリッジ

USBXpress ファミリの一部である Silicon Labs のCP2102Nデバイスは、ファームウェアの複雑さを解消し、開発時間を短縮することで、アプリケーションに USB を迅速に追加できるよう設計されています。これらの統合性の高い USB - UART ブリッジ・コントローラは、最小限に抑えた部品数と PCB スペースを使用して、RS-232 設計を USB にアップデートするためのシンプルなソリューションを提供します。

これらのデバイスは、わずか 3 mm x 3 mm の小型パッケージに、USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、発振器、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)を搭載しています。開発用に、他の USB コンポーネントは必要ありません。カスタマイズと設定のオプションは、すべてシンプルな GUI ベースのコンフィギュレータで選択できます。複雑なファームウェアやドライバ開発の必要性をなくすことにより、最低限の開発労力で CP2102Nデバイスが USB の迅速な接続を可能にします。

fmt=png-alpha

機能

  • ファームウェア開発は必要ありません。
  • シンプルな GUI ベースの Xpress コンフィギュレータ
  • 統合 USB トランシーバ: 外部レジスタ必要なし
  • 統合クロック: 外部水晶必要なし
  • USB 2.0 フルスピード対応
  • データ転送レート最大 3 Mbaud
  • USB バッテリー充電器検出(USB BCS 1.2 仕様)
  • サスペンド中のホストをウェイクするためのリモート・ウェイクアップ
  • 低電流動作: 9.5 mA
  • ロイヤリティなしの仮想 COM ポート・ドライバ

CP2102N を使用開始する

CP2102N-MINIEK 評価キット

CP2102N-MINIEK評価キットを使用して、CP2102N USBXpress デバイスの開発をシンプルにできます。

 

カートに追加

CP2102N を使用開始する

開始するには Simplicity Studio™ ソフトウェアの最新バージョンをダウンロードして、Xpress コンフィグレータで設定を行ってください。

 



CP2102N 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 評価キット インターフェイス デジタル I/O ピン パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) バッテリ充電検出
CP2102N-MINIEK USB - UART ブリッジ 4 QFN20 3 x 3 なし
CP2102N-MINIEK USB - UART ブリッジ 4 QFN24 4 x 4 なし
CP2102N-MINIEK USB - UART ブリッジ 7 QFN28 5 x 5 あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software