BGM13P EFR32BG13 シリーズ1 Bluetooth® モジュール

Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1 Angle of Arrival(AoA)および Angle of Departure(AoD)、Bluetooth メッシュ接続を簡単に行なえます

BGM13P は、EFR32BG13 シリーズ 1 SoC 周辺に構築された Bluetooth 5 LE および Bluetooth メッシュ接続のための PCB モジュールです。堅牢な RF 性能、低消費電力、規格適合認定、MCU 周辺機器の幅広いセレクション、および簡素化された開発体験、このすべてが小型の 12.9 mm x 15 mm パッケージに収納されて提供されます。

あらゆるデザインへの Bluetooth 接続の追加に関連する、エンジニアリングの労力と開発コストを最小化することで、BGM13P は、IoT エンドノートデバイスやゲートウェイ、スポーツやウェルネス、ホームおよびビルディング自動化、ビーコン、産業オートメーションなどの、エンドアプリケーションの製品化までの時間を加速させる手助けをします。

モジュールのメリット

  • Bluetooth 5 LE または Bluetooth メッシュ接続をあらゆる設計に簡単かつ迅速に追加
  • 高いスループット、長距離、規制 Bluetooth LE PHY をサポート
  • Bluetooth 5.1 の角度 AoA と AoD を使用した、1 メートル以下精度での位置情報をお届けします。
  • RF 設計に関わる専門性の必要性を除外
  • アンテナを含む、必要なすべての外部コンポーネントが含まれます
  • RF 規格適合認定が付属
  • Silicon Labs がお届けする、業界で実証済みの認証スタックおよび開発ツールと使用可能
  • スタンドアロンとネットワーク・コプロセッサ (NCP) 動作をサポート
  • 該当する場合は、PBlue Gecko SoC をディスクリートするための簡単な移行パスを提供します
  • 製品化までの時間を迅速化します
  • Achieves 200m の指定範囲が +19 dBm TX で +8 dBm TX および 700 m を達成

モジュールの仕様

サポート済みプロトコル:

  • Bluetooth 5.0 LE
  • Bluetooth 5.1 の AoA と AoD
  • Bluetooth メッシュ

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • IC / ISEDC
  • MIC / Telec
  • KCC

動作範囲 & サイズ:

  • 1.8 V 〜 3.8 V、単一電源
  • -40 °C ~ +85 °C
  • 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm

ワイヤレス SoC:

  • 2.4 GHz ラジオ
  • TX 電力は最大 + 19 dBm
  • 38.4 MHz ARM Cortex -M4
  • 512 kB(フラッシュ)
  • 64 kB RAM
  • 統合 DC-DC コンバータ

電流消費:

  • RX:9.9 mA
  • TX(0 dBm):8.5 mA
  • EM2(ディープ・スリープ):1.4 μA
  • EM3(ストップ):1.14 μA

セキュリティ:

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ

MCU 周辺装置:

  • 最大 25 GPIO
  • 12 ビット ADC
  • 電圧 DAC
  • オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 4 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C
  • タイマー


BGM13P モジュール

部品番号 購入 データ・シート 無線基板 サポートされる
プロトコル
TX 電力(dBm) フラッシュ/RAM(kB) アンテナ パッケージング GPIO 寸法(mm) MCU コア 説明
BGM13P32F512GA-V2 新着 カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306B Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +19 512/64 内蔵 トレイ 25 12.9 x 15.0 x 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 19 dBm内蔵アンテナ
BGM13P32F512GA-V2R 新着 カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306B Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +19 512/64 内蔵 リール 25 12.9 x 15.0 x 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 19 dBm内蔵アンテナ
BGM13P32F512GE-V2 新着 カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306B Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +19 512/64 U.FL トレイ 25 12.9 x 15.0 x 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 19 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ
BGM13P32F512GE-V2R 新着 カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306B Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +19 512/64 U.FL リール 25 12.9 x 15.0 x 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 19 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ
BGM13P22F512GA-V2 カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306A Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +8 512/64 内蔵 トレイ 25 12.9 × 15.0 × 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 8 dBm内蔵アンテナ
BGM13P22F512GA-V2R カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306A Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +8 512/64 内蔵 リール 25 12.9 × 15.0 × 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 8 dBm内蔵アンテナ
BGM13P22F512GE-V2 カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306A Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +8 512/64 U.FL トレイ 25 12.9 × 15.0 × 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 8 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ
BGM13P22F512GE-V2R カート・アイコン PDFのアイコン SLWRB4306A Bluetooth 5 LE、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ -30 〜 +8 512/64 U.FL リール 25 12.9 × 15.0 × 2.2 ARM Cortex-M4 ハイスループット、長距離、および標準 Bluetooth LE PHY をサポート。TX 電力は最大 + 8 dBm外部アンテナ用 U.FL コネクタ

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software