生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si7201-09-IB

磁気スイッチ/ラッチセンサー

Si7201-09-IB、オムニポーラ・スイッチ磁気センサーは、磁気スイッチ/ラッチのニーズを簡素化するように設計されています。このデバイスの低電力および高感度は、多くのアプリケーションに最適です。Si7201-09-IB は、-40 ~ 125 ℃ の広い温度範囲をサポートしています。

 

主要仕様

 
出力タイプ
オムニポーラ・スイッチ
出力構成
低 (プッシュプル)
idd (代表値) (µA)
1.2
Bop (最大)
2.3
Brp (最低)
0.8
|Bop-Brp| (代表値)
0.4
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
20
温度補正
タンパー閾値 (mT)
0
Vdd(最小)
1.7
Vdd(最大)
5.5
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
出力タイプ
オムニポーラ・スイッチ
出力構成
低 (プッシュプル)
idd (代表値) (µA)
1.2
Bop (最大)
2.3
Brp (最低)
0.8
|Bop-Brp| (代表値)
0.4
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
20
温度補正
タンパー閾値 (mT)
0
Vdd(最小)
1.7
Vdd(最大)
5.5
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
si720x-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7201-09-IB is now End of Life with a last time buy date in 9 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software