生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si7210-14-IM2

磁気 I2C 出力センサー

Si7210-14-IM2 I2C 磁気センサーは、磁気スイッチ/ラッチと位置検出のニーズを簡素化するように設計されています。このデバイス持つ低電力、高感度、I2C の設定可能機能は、多くのアプリケーションに適しています。Si7210-14-IM2 は、-40 ~ 125 ℃ の広い温度範囲をサポートしています。この Si7210-14-IM2 は、ドアロック、セキュリティ・センサー、携帯電話など、スペースに制約があるアプリケーションに最適な 0.37 mm 厚の超薄型パッケージとなっています。

 

主要仕様

 
idd (代表値) (µA)
0.4
I2C アドレス
0x33
Bop (最大)
7
Brp (最低)
4
|Bop-Brp| (代表値)
1
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
5
タンパー閾値 (mT)
0
温度精度 - 標準(ºC)
±4.0
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
idd (代表値) (µA)
0.4
I2C アドレス
0x33
Bop (最大)
7
Brp (最低)
4
|Bop-Brp| (代表値)
1
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
5
タンパー閾値 (mT)
0
温度精度 - 標準(ºC)
±4.0
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
si7210-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7210-14-IM2 is now End of Life with a last time buy date in 9 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。