Si7210 ホール効果磁気センサー

Si7210 センサーは、デバイスの制御や構成を可能にし、オンデマンドで I2C を通して磁場データを読み取ることができます。Si7210 センサーは、特定のイベントが発生したときにホストを中断できる構成可能なデジタル出力を備えており、スイッチ/ラッチやリニア出力磁気センサの代替品として理想的です。

Si7210 Magnetic Sensor Block Diagram
電流消費量
最低 400 nA @ 5 Hz
最大磁場
200 mT

Si7210 磁気センサー 共通仕様

  • 超低消費電力:100 nA スリープ電力、5 サンプル/秒では 400 nA
  • I2C を通して、デバイス構成、データのアクセス、およびウェイク/スリープが利用可能
  • 高い直線性:0.1%
  • 低ノイズ:<30 µT RMS
  • 1 °C 精度の温度センサーを内蔵
  • テスト磁場を生成するコイルを内蔵
  • ユニポーラ/オムニポーラ・スイッチとラッチの出力が利用可能
  • 1.71 ~ 5.5 V の電力供給範囲
  • 0 ~ 70 °C および -40 ~ 125 °C のバリエーションで利用可能
  • 業界標準の SOT23 および 37 mm の超薄型 DFN8 パッケージでご利用いただけます。

ステータス

最適なSi7210 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ idd (代表値) (µA) I²C アドレス Bop (最大) Brp (最低) |Bop-Brp| (代表値) フルスケールフィールド強度 (mT) サンプルレート (Hz) タンパー閾値 (mT) 温度標準精度(℃) 温度範囲(ºC)
プッシュ・プル出力 SOT23-5 0.4 0x30 1.1 0.2 0.4 20 5 19.84 ±1.0 -40 125
オープン・ドレイン出力 SOT23-5 0.4 0x30 1.1 0.2 0.4 20 5 19.84 ±1.0 -40 125
プッシュ・プル出力 SOT23-5 0.4 0x31 1.1 0.2 0.4 20 5 19.84 ±4.0 -40 125
プッシュ・プル出力 SOT23-5 0.4 0x32 1.1 0.2 0.4 20 5 0 ±4.0 -40 125
プッシュ・プル出力 SOT23-5 0.4 0x33 1.1 0.2 0.4 20 5 0 ±4.0 -40 125
プッシュ・プル出力 SOT23-5 0.4 0x33 2.15 0.35 0.8 200 5 0 ±4.0 -40 125

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software