Si721x ホール効果磁気センサー

Si721x リニア出力磁気センサが、業界最高の直線性とノイズ性能を実現し、同時に多くの既存のセンサとのピン互換性を維持します。これにより、磁気のサイズを縮小し、既存の設計で性能を向上させることができます。

Si721x 磁気センサーのブロック図
出力タイプ
アナログ、PWM、SENT
パッケージ・タイプ
SOT23 および TO92

Si721x 磁気センサー 共通仕様

  • 超低消費電力:ディセーブル機能を備えたパーツ向けの 100 nA スリープ出力
  • アナログ、PWM、および SENT 出力が利用可能
  • 高い直線性:0.15%
  • 低ノイズ:<30 µT RMS
  • 1.71 V ~ 5.5 V および 3.3 V ~ 26.5 V 電源範囲
  • 0 ~ 70 °C および -40 ~ 125 °C のバリエーションで利用可能
  • 業界規格の SOT23 および TO92 パッケージで提供

ステータス

最適なSi721x デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 出力タイプ 出力構成 idd (代表値) (µA) フルスケールフィールド強度 (mT) サンプルレート (Hz) 温度補償 平均化 温度範囲(ºC) BIST ディセーブル・ピン パッケージ・タイプ
アナログ 電圧の増加 5500 20 7000 なし 16 -40 125 いいえ いいえ SOT23-3 —
250 Hz PWM パルス幅の増加 560 20 300 なし 16 -40 125 はい いいえ SOT23-3 —
SENT (オープンドレイン) 増加 1020 20 1000 なし 16 -40 125 いいえ いいえ SOT23-3 —
アナログ 電圧の増加 5500 20 7000 なし 16 -40 125 いいえ はい SOT23-5 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software