新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

Si7212-00-IV

磁気アナログ / SENT / PWM 出力センサー

Si7212-00-IV 250Hz PWM 付き磁気センサーは、位置検出を簡素化するように設計されています。このデバイスの高い直線性と低ノイズは多くのアプリケーションに適しており、磁気のサイズを縮小し既存の設計のまま性能を向上させることを可能にします。

 

主要仕様

 
出力タイプ
250 Hz PWM
出力構成
パルス幅の増加
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
300
温度補正
なし
平均化
16
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
BIST
あり
ディセーブル・ピン
なし
出力タイプ
250 Hz PWM
出力構成
パルス幅の増加
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
300
温度補正
なし
平均化
16
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
BIST
あり
ディセーブル・ピン
なし
si721x-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the Si7212-00-IV until at least 4 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。