生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si7211-00-IB

磁気アナログ / SENT / PWM 出力センサー

Si7211-00-IB アナログ磁気センサーは、位置検出を簡素化するように設計されています。このデバイスの高い直線性と低ノイズは多くのアプリケーションに適しており、磁気のサイズを縮小し既存の設計のまま性能を向上させることを可能にします。

 

主要仕様

 
出力タイプ
アナログ
出力構成
電圧の増加
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
7000
温度補正
なし
平均化
16
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
BIST
なし
ディセーブル・ピン
なし
出力タイプ
アナログ
出力構成
電圧の増加
フルスケールフィールド強度 (mT)
20
サンプルレート (Hz)
7000
温度補正
なし
平均化
16
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
125
BIST
なし
ディセーブル・ピン
なし
si721x-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI7211-00-IB is now End of Life with a last time buy date in 9月 2024. Please place any final orders before this date.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software