生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

Si1152-09-GM

I2C インターフェイスを搭載した近接および照度センサー IC

Si1152-09-GM は、940 nm のパスバンドフィルタ、I2C デジタル・インターフェイスとプログラム可能なイベント割り込み出力を搭載した、近接およびジェスチャの検知器です。このセンサー IC には、デュアル 23 ビット AD コンバータ、可視光フォトダイオードと赤外フォトダイオードを統合した高感度アレイ、デジタル信号プロセッサ、2つのLED ドライバ(ドライブレベルをプログラム可能)が搭載されています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

周囲光センサー

LED ドライバ

主要仕様

 
UV インデックス
なし
LED
0
LED ドライバ
2
ジェスチャ/動き検出
2D ジェスチャ検出
周囲光センサー
なし
インターフェイス
I2C
パッケージ・タイプ
QFN10
パッケージ・サイズ(mm)
2 x 2
UV インデックス
なし
LED
0
LED ドライバ
2
ジェスチャ/動き検出
2D ジェスチャ検出
周囲光センサー
なし
インターフェイス
I2C
パッケージ・タイプ
QFN10
パッケージ・サイズ(mm)
2 x 2
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The SI1152-09-GM is now End of Life with a last time buy date in 3 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。