生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。
デバイス/モジュールの画像

Si1153-00-GM

I2C インターフェイスを搭載した近接および照度センサー IC

Si1153-00-GM は、I2C デジタル・インターフェイスとプログラム可能なイベント割り込み出力を備えた、照度センサー、近接およびジェスチャの検知器です。このセンサー IC には、デュアル 23 ビット AD コンバータ、可視光フォトダイオードと赤外フォトダイオードを統合した高感度アレイ、デジタル信号プロセッサ、3つのLED ドライバ(ドライブレベルをプログラム可能)が搭載されています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

周囲光センサー

LED ドライバ

主要仕様

 
UV インデックス
なし
LED
0
LED ドライバ
3
ジェスチャ/動き検出
2D ジェスチャ検出
周囲光センサー
あり
インターフェイス
I2C
パッケージ・タイプ
QFN10
パッケージ・サイズ(mm)
2 x 2
UV インデックス
なし
LED
0
LED ドライバ
3
ジェスチャ/動き検出
2D ジェスチャ検出
周囲光センサー
あり
インターフェイス
I2C
パッケージ・タイプ
QFN10
パッケージ・サイズ(mm)
2 x 2
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

The Si1153-00-GM is now End of Life with a last time buy date in 9月 2025. Please place any final orders before this date.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software