ウェビナー

BG22 で安全な Bluetooth 5.2 IoT 製品を設計する

このウェビナーについて

Bluetooth SIG によると、年間の Bluetooth デバイスの合計出荷台数は 2023 年までに 26% 増加(2019 年の 40 億台から 54 億台)し、2023 年までには全ての Bluetooth デバイスの 90 %に Bluetooth Low Energy が含まれると予測されています。

安全な接続性と極めて低い消費電力は、これらの IoT Bluetooth デバイスの基本的な要件となります。EFR32BG22 (BG22) は、このような重要な要件に対応する理想的なソリューションであり、1 つのコイン型電池で最大 10 年間動作するセキュアな Bluetooth 5.2 ソリューションを設計者に提供します。

このウェビナーでは、シニア・マーケティング・マネージャーであるMikko Savolainenが、Bluetooth LEデバイスの可能性とBG22セキュリティ、ワイヤレス・パフォーマンス、エネルギー効率、ソフトウェア機能を適切に組み合わせて、大量のバッテリー駆動型IoT製品に対する市場需要を満たす方法を説明します。

講演者(英語)

Mikko Savolainen

Mikko Savolainen
シニア マーケティング マネージャー
Silicon Labs

スピーカー(日本語)

水谷 明正

水谷 明正
シニア・フィールド・アプリケーション・エンジニア
Silicon Labs 日本

時間

1 時間 20 分

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software