ウェビナー

LPW102:LPWAN プロトコルの詳細な分析

本セッションでは、スマートシティ IoT アプリケーションに最適な 3 つの著名な LPWAN プロトコルの比較分析を提供します。これらの強みと弱みを見直します。

このセッションについて

急速に進化するワイヤレス通信技術の環境では、スマートシティと IoT アプリケーションに適したプロトコルを選択することが不可欠です。このプレゼンテーションでは、3 つの顕著なワイヤレス規格の包括的な比較を提供します。Wi-SUN、Z-Wave、Amazon サイドウォーク。各テクノロジーは、アーキテクチャ、範囲、データスループット、消費電力、セキュリティ機能、相互運用性、展開シナリオに基づいて評価されます。この比較分析を通じて、このプレゼンテーションは、各プロトコルの長所と短所を解明し、異なるユースケースへの適合性についての洞察を提供することを目指しています。参加者は、これらのテクノロジーを戦略的に展開して、接続性を最適化し、効率を高め、スマートインフラストラクチャとIoTエコシステムのイノベーションを促進する方法について、より深く理解することができます。

講演者

Abitzen Xavier

Abitzen Xavier
Silicon Labsの独自規格
およびZ-Wave
製品マネージャー

時間

45 分



Works With 2025 オンデマンドIoTトレーニング

今年の主要なIoTカンファレンスで行われた、すべての基調講演、ファイヤーサイド・チャット、テクニカルIoTトレーニング・セッションを体験してください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software