生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。
デバイス/モジュールの画像

BLED112

BLED112 Bluetooth Low Energy ドングルには、すべての Bluetooth LE 機能が統合されています。USB ドングルには、シンプルなアプリケーション・プログラミグ・インターフェイスを使用したシームレスなホスト・アプリケーション開発を可能にする仮想 COM ポートがあります。BLED112 は、Bluetooth Low Energy 開発に使用できます。BLED112 ドングルが 2 つあれば、Profile Toolkit™ を使用して新しい Bluetooth LE アプリケーション・プロファイルのプロトタイプがすぐにでき、さらに、BGScript™ によってモジュール・ソフトウェア機能を自動化できます。

 

主要仕様

 
TX 電力
0
RX感度
-93
平均的な範囲
30
MCU コア
8051
寸法(mm)
USB ドングル
TX 電力
0
RX感度
-93
平均的な範囲
30
MCU コア
8051
寸法(mm)
USB ドングル
Bluegiga レガシ・モジュールのブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The BLED112 is now End of Life with a last time buy date in 5 月 20 日25. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。