生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

MGM111E256

Zigbee および Thread EFR32MG1ベースのモジュール(シリーズ 1)

EFR32MG1 シリーズ 1 MGM111E256 モジュールは、Zigbee と Thread メッシュネットワーク向けに、EFR32MG1 Mighty Gecko SoC をスモール・フォーム・ファクタ・モジュールを統合します。このモジュールは製品化までの時間を短縮し、低容量(100 K未満)アプリケーションに最適です。この完全認定済みのモジュールには、Zigbee および Thread メッシュ・ネットワークのシステムレベルの実装に必要なすべてのコンポーネント(水晶発振器、RF パッシブ回路、およびアンテナ)が組み込まれています。この 10 モジュールは、Zigbee ネットワークと Thread ネットワーク両方で使用される IEEE 802.15.4 2.4 GHz の世界規制要件に適合します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
ラジオ
2.4 GHz
最大出力電力
10
コア周波数 (MHz)
アンテナ
外部(u.FL)
パッケージ・サイズ
12.9 x 15.0 x 2.2
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ (kB)
256
RAM (kB)
32
ラジオ
2.4 GHz
最大出力電力
10
コア周波数 (MHz)
アンテナ
外部(u.FL)
パッケージ・サイズ
12.9 x 15.0 x 2.2
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
MGM1 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

The MGM111E256 is now End of Life with a last time buy date in 12 月 20 日24. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。