デバイス/モジュールの画像

ETRX357HR

ETRX357HR は、新しい設計用には推奨しておりません。

ETRX357HR モジュールは、標準と PA/LNA バージョンどちらもわずか 25.0 x 19.0 x 3.8 のフットプリントで、ETRX2 モジュールと比較して、サイズが 40 % 小型化しています。これはボードアンテナまたは外部アンテナとの接続が可能なヒロセ U.FL コネクタで使用できます。標準 ETRX357HR モジュールでの 105 dB のリンク予算は、優れた性能と RF パワーを提供します。ETRX357HR シリーズは、最大192kフラッシュ、12 RAM、多くの高度周辺機器を備えた、2.4 GHz、IEEE 802.15.4 準拠トランシーバを統合する、低電力 2.4 GHz Zigbee ラジオ・モジュールです。ETRX357HR は、IEEE 802.15.4-2003 規格の動的範囲要件を 15 dB 以上超える、効率的なアーキテクチャを採用しています。統合型受信チャンネル・フィルタリングにより、2.4GHz 周波数のその他の通信規格(IEEE 802.11 および Bluetooth® など)との堅牢な共存が可能になります。
 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
192
RAM (kB)
12
ラジオ
最大出力電力
8
アンテナ
チップ・アンテナまたは U.FL コネクタ
パッケージ・サイズ
25.0x19.0x3.8
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
なし
MCU コア
ARM Cortex-M3
フラッシュ (kB)
192
RAM (kB)
12
ラジオ
最大出力電力
8
アンテナ
チップ・アンテナまたは U.FL コネクタ
パッケージ・サイズ
25.0x19.0x3.8
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
なし

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the ETRX357HR until at least 9 月 20 日27. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software