ワイヤレス電子棚札の利点
電子棚札(ESL)は小売業界で最も革新的な技術のひとつとして登場し、在庫管理の合理化から、非常に迅速な価格調整の柔軟性に至るまで、さまざまな利点をもたらしています。ESLの採用の利点は顧客にも広がり、ショッピング体験が向上し、常に正確な価格を確認できるようになります。
M2COMMがワイヤレスESL開発の歩みをリード
台湾を拠点とする M2COMM は、超低消費電力、高性能のワイヤレス技術で知られており、開発者がバッテリー消費が多く複雑なワイヤレスネットワーク管理を必要とするアプリケーションに対応するうえで役立ちます。これらの分野における専門知識は、同社のELSAスマートeラベルシステムがESL開発をリードしている理由の1つです。
ESLを既存の小売インフラに統合するには、カバレッジ、低い設置コストの維持、高いデータ信頼性とセキュリティの確保、ソフトウェアとのシームレスな統合など、開発上の課題を克服する必要があります。M2COMMは、リテール店舗で一般的な棚やその他の障害物をより効果的に通過でき、通信範囲が広いことから、サブ GHz帯のソリューションを必要としていました。さらに、サブ GHz帯 は干渉を受けにくいため、人口密度の高い大型のショッピング環境での通信の信頼性を高めます。広い通信範囲と干渉耐性により、スケーラビリティが向上し、運用が合理化されると共に、多様なレイアウト間で一貫したデータ同期が可能になります。
課題
超低消費電力、高性能ワイヤレス通信の大手スペシャリストである M2COMM は、同社の高い人気を誇るELSAスマート電子棚札において、ESL アプリケーションに必要な厳しいカバレッジ、電池寿命、パフォーマンスの要求を満たすために、強力なワイヤレスソリューションと経験豊富な IoT プロバイダーを必要としていました。
ソリューション
高性能Si4463によりELSAプラットフォームの基地局に最適なものとなり、シングルチップFG23 SoCは、高い統合度、低消費電力、そして長距離通信における高性能を備えていることから、ESLタグに組み込まれています。
その結果
M2CommのESLソリューションは世界中で導入されており、現在、台湾全土にある800か所以上のSimple Martの拠点に順次導入されています。今後さらに1,300以上の店舗へ拡大し、より低価格の提供、スタッフの迅速な対応、そしてより良い店内体験を実現する予定です。
FG23とSi4463がM2COMMのESLアプリケーションに理想的な理由
M2COMMが基地局ソリューション用のトランシーバーを選択する際、M2COMMは、以前の開発経験を活かせるMCUベースのプラットフォームを必要としていました。Si4463の低消費電力とサブ GHz帯の通信範囲および性能により、ELSA プラットフォームに最適な選択肢となりました。柔軟性があるため、スマート・メディカル・アプリケーションやロジスティクス管理など、M2Commが注力している他の新しいIoTシナリオにも容易に適応できます。しかし、各基地局は、最大数千の個々のESLタグをホストします。これは、所有コストが低いことが、個々のESLタグの重要な設計上の検討事項となることを意味します。FG23は、ESL アプリケーションによって設定された非常に要求の厳しい消費電力要件を満たしながら、MCU と高性能サブ GHz 無線を 1 つのパッケージに統合することで、全体的なシステム・コストを削減します。
M2COMMのワイヤレスESLソリューションが顧客にもたらす利点
顧客にとって、M2COMMのELSAは、紙の価格カードの印刷に伴うコストを削減し、エラーが発生しやすい手動での価格設定の必要性を排除します。M2COMMの推計によると、顧客は買い物客に提供するサービスレベルを高めながら、毎日1時間以上の手作業を削減できます。デバイスの寿命は、これらの利点を強化します。たとえば、Simple Martは毎年約7,000メートルトンの炭素排出量を削減し、ESLの平均寿命は最長10年になります。
ELSAに対するユーザーの反応は非常に良好で、M2COMMは薬局やコンビニエンスストアから靴や電子機器の小売業者まで、店舗での導入を急速に拡大しています。
M2COMM は、優れたワイヤレス・デバイスに加えて、Silicon Labsが提供する定評のある優れた技術サポートと開発ツールの恩恵を受け、現在では、ELSA で将来にわたって拡張できる完全なワイヤレス・ソリューションを提供するに至っています。