EU EcoDesignに備える 2023/826

IoT Wi-Fi ゲートウェイの消費電力を半減させる方法ウェビナー

今すぐ、ウェビナーを視聴してください!

インターネットのブロードバンドビジネスは、歴史的に最速のスループットの競争でした。しかし、EU EcoDesign規制 2023/826 のような待機時消費電力の厳格なエネルギー規制により、インターネット・サービスプロバイダ(ISP)の状況は大きく変わりつつあります。

スループット競争に後れを取らないようにする必要がある一方、規制や消費者の持続可能性要件に対応するには、Wi-Fiゲートウェイのエネルギー消費量を削減する必要があります。



スマートホームのユーザ体験を損なうことなく、Wi-Fi ゲートウェイのエネルギー消費を削減するにはどうすればよいでしょうか?

このウェビナーでは、Wi-Fi ゲートウェイの電力管理を自動化し、スリープ状態のゲートウェイによりスマートホーム接続を損なうことなくエネルギー消費を削減する、画期的な特許取得済みの IoT ソリューションを紹介します。スマートホームデバイスは、インターネットまたはクラウド接続が不要なときにスリープ状態に移行し、接続が必要なときに再起動するよう、ThreadおよびMatterワイヤレスIoTプロトコルを介してゲートウェイに信号を送ることができます。たとえば、モーションセンサーが動きを検出した場合、または住宅所有者がスマートロックを解除した場合、これらのデバイスはWi-Fiゲートウェイをシームレスに再起動させ、完全な接続を再開させることができます。

この IoT ベースの電力管理ソリューションは、年間のWi-Fi ゲートウェイのエネルギー消費量を50% 削減すると見込まれており、ユーザ体験や重要なスマートホーム・デバイスの操作を損なうことなく、EU EcoDesign 2023/826 規制に簡単に準拠できます。さらに、これにより、加入者向けにIoT無線接続およびMatterを有効できるようになります。


Wi-Fi ゲートウェイの消費電力に関するウェビナーの議題:

  • 従来の常時稼働ゲートウェイと比較して、年間エネルギーおよびコストを50%削減できる可能性を実証
  • EUの主要都市にこの技術を導入する際の経済的および環境的影響を確認する
  • 500ミリ秒未満の最小限のウェイクアップ遅延でKPI分析を紹介し、シームレスなユーザ体験を実現する。
  • ハードウェア設計の複雑性、ファームウェアの同期、重要なセキュリティ対策など、実装に関する実用的な考慮事項を提示する
  • 適応型スリープアルゴリズムやエッジインテリジェンス統合など、今後の強化機能を探る。適応型睡眠アルゴリズムやエッジインテリジェンスの統合など、将来の機能強化を検討します
  • Thread 15.4 や Matter などの IoT 接続技術を活用し、Wi-Fi専用ゲートウェイ (CPE) を強化

このウェビナーは、今後の規制基準を満たし、IoTインフラのエネルギー効率を大幅に向上させるために、革新的でスケーラブル、持続可能なソリューションを求めているヨーロッパのインターネットや通信サービスプロバイダー向けに企画されたものです。

講演者

Wael Guibene

Wael Guibene
エコシステム・ソリューション・アーキテクト
Silicon Labs

クリストファー・インス

クリストファー・インス
ビジネス開発エグゼクティブ
Silicon Labs

時間

1 時間

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software