AR/VR スマートエンターテイメントデバイスの低消費電力ワイヤレス
消費者、企業、業界が拡張現実(AR)、複合現実(MR)、仮想現実(VR)テクノロジーの利点を発見するにつれて、現実とデジタルの世界はますます絡み合うようになっています。今日、AR/VR テクノロジーは仮想ゲーム、エンターテイメント、教育、エンジニアリング、デザイン、ヘルスケアに関連していますが、将来的には AR/VR 、あらゆるビジネスセクターの時間、労力、リソースを節約できる体制が整っています。
AR/VR テクノロジーによる消費者のメリット
AR/VR で潜在的なメリットは、デバイスの主な目的や機能によって異なります。以下のアプリケーションは、現在デバイス開発者に機会を与えている数多くのアプリケーションのうちの一部です。
- 健康とフィットネス – 健康志向の消費者は、快適な自宅にいながらワークアウトができます。
- エンジニアリング – 設計者は、物理的なプロトタイプ作成の前に製品仕様を検証するためのプロトタイプを開発できます。
- トレーニングのアプリケーション - 外科医、軍人、ドライバー、パイロットは、従来のトレーニング環境で再現が難しい状況をシミュレートして参加することができます。
- ゲーム – ユーザーは完全に没入型のゲーム体験を実現できます
AR/VR テクノロジーは、高性能なワイヤレス接続なしではユーザーが求めるエクスペリエンスを提供することはできません。高まる関心と需要に応えるため、Silicon Labs ではスマート・エンターテイメント向けの安全で超低消費電力のワイヤレス・ソリューション・ポートフォリオを拡充しました。
ここでは、AR/VR の基礎と、スマート・エンターテイメントのどこにチャンスが見えているかについて見ていきます。
AR/VR の種類-有効化されたエンターテイメント・デバイス
スマート・エンターテイメントの分野には、多くの革新的なテクノロジーがあります。ほとんどの AR/VR デバイスは、次の 2 つのカテゴリーのいずれかに分類されます。接続されたヘッドセットまたは AR/VR の周辺機器。
コネクテッド・ヘッドセット - ヘッドマウント・ディスプレイ(HMD)は年々人気が高まっています。リアルワールドビュー(AR)、コンピュータ生成画像(VR)、またはその両方の組み合わせ(MR)に重ね合わせた情報とコンテンツを表示します。
AR デバイスは、仮想情報のレイヤーをその上に追加することで、現実世界の体験を向上させます。スマートフォンや HMD を介して、視覚、音、感覚などの知覚情報をユーザーに伝達します。
VRデバイスは、仮想環境で完全に没入型体験を提供します。これらの仮想世界は完全に人工的なもので、時には人生よりも大きくなるように設計されています。主な VR デバイスのカテゴリーには、テザー VR(有線)、スタンドアロン VR(無線)、スマートフォン VR(携帯電話)があります。MRデバイスは、閉塞を通して現実世界と仮想世界の両方からの情報を組み合わせます。MRデバイスは、実際の環境をスキャンし、デジタル情報をそこに配置して、ユーザーが仮想オブジェクトと対話できるようにします。
AR/VR 周辺機器 - AR/VR の大きな可能性を秘めたサイバーシューズ、コントローラーグリップ、VR ガン、手袋、椅子、トレッドミルなど、制御およびサポートの各種デバイスの新しい市場が生まれました。これらの周辺機器は、Bluetooth、Wi-Fi、またはその他の独自の接続方法を介して HMD と相互作用します。また、仮想空間での自然な動きと制御の感覚をユーザーに提供するためには、信頼性が高く、低消費電力で、低レイテンシーのワイヤレス接続が必要です。
AR/VR スマート・エンターテイメント・デバイス
スマート・エンターテイメント・デバイスにより、ユーザーは仮想環境に接続、制御、操作できるようになり、自宅での快適さとは異なる現実を体験できます。さらに、これらのデバイスでは、現実世界の経験を増強することができます。たとえば、ユーザーは店に行かなくても新しい服やメガネなどをモデル化できます。
スマート・エンターテイメント・デバイス向け Silicon Labs ソリューション
Silicon Labs は、最も高度な IoT セキュリティを備えた、信頼性の高い超低エネルギー接続をサポートするワイヤレス・ソリューションのセレクションを提供しています。当社の Wi-Fi および Bluetooth ソリューションは、電池寿命の延長を念頭に置いて設計されており、シームレスな SDK 統合と組み合わせることで、開発者がスマート・エンターテイメントでAR/VRデバイスを起動するのを支援するツールを備えています。AR/VR スマート・エンターテイメント・デバイス用のワイヤレス・ソリューションと開発キットの詳細をご覧ください。