新しいPG23MCUは、組み込みIoTアプリケーションに超低電力と高性能を実現

新しいPG23MCUは、組み込みIoTアプリケーションに超低電力と高性能を実現

2022 年 5 月 16 日 | Eric Bauereis | この記事は 1 分で読めます

Silicon Labs は、PG2332-ビット マイクロコントローラ (MCU) 付きの FG23 および ZG23 ファミリのワイヤレス SoC ファミリを拡張し、業界最高のセキュリティ、超低消費電力動作、当社の幅広いワイヤレス SoC ポートフォリオとのソフトウェア互換性を提供します。この組み合わせは、スマートメーター、セキュリティパネル、ソーラーインバータなどの産業用 IoT アプリケーションや、煙探知機、スマートロック、照明制御などの消費者アプリケーションなどに適しています。特に、PG23 は最大で 20 ビットの分解能対応 ADC を含む強力なアナログ周辺機器を追加します。

PG23 は小型ですが、動作電流わずか 21μA / MHz で最大 80 MHz で動作する Arm Cortex-M33 など、多くのアプリケーションで便利な機能を備えています。スリープ・モードでは、PG23 は 1.03 μA まで下げることができます。このような効率性と LESENSE 低エネルギー・センサー・インターフェイスを備えた PG23 は、バッテリー駆動のアプリケーションで非常に優れた性能を発揮します。最大 512 kB のフラッシュと最大 64 kB の RAM を備え、ほとんどのアルゴリズムに対応するたくさんのメモリも豊富です。シリアル通信周辺機器の優れたコレクションに加えて、PG23 は LCD コントローラ、キーパッドスキャナ、ダイ温度センサーを搭載しています。

エッジで信号を検出するためには、PG23 には 2 つのアナログ・コンパレータと、12、16、または 20ビット出力を可能にする柔軟な分解能を持つアナログ・デジタル・コンバータがあります。また、開発者はADCのモードを変更し、高速モードで2 Mspsを取得したり、精度を重視し、高精度モードで最大16ビットのENOBを取得することができます。精度の向上により、PG23 は、消費者医療または検査や計測機器のアプリケーションにふさわしい選択肢となっています。

ワイヤレス SoC の FG23 および ZG23 ファミリとのソフトウェア互換性は、住宅や企業向けのオートメーション・システムの大手プロバイダーなど、当社のお客様にとって魅力的な機能です。

セキュリティは、多くのアプリケーション、特にワイヤレス接続がある産業運用やシステムのアプリケーションにとって重要な側面になりつつあります。最も安全な MCU を備えた PG23 は、あらゆるアプリケーションに対して設計者に自信を与えます。

業界最高のセキュリティ、高精度アナログ機能、優れた低消費電力性能の組み合わせにより、PG23 はさまざまな IoT アプリケーションに最適な MCU となっています。PG23 が提供する機能の詳細をこちらでご確認いただき、Pro キットを注文して、今すぐアプリケーションの開発を開始してください。

 

 

Eric Bauereis
Eric Bauereis
IoT 製品マネージャー
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software