Silicon Labs の EZR32WG ワイヤレス・スターター・キットは、EZR32WG ワイヤレス MCU の評価および開発の良い出発点となります。このキットは、オンボード J-Link デバッガ、リアルタイム電流・電圧モニタリング用の高度エネルギー・モニタ、仮想 COM ポート・インターフェイス、およびパケット・トレース・インターフェイス (PTI) へのアクセスを特徴としています。
WSTK メインボードは、メインボードへと直接差し込まれる EZR32WG 無線基板と組み合わせられています。無線基板には、EZR32WG デバイスと RF インターフェイスが備わっています。また、AEM、VCOM および PTI を含むあらゆるデバッグ機能も、含まれているラジオボードではなく、外部ターゲットへと使用可能です。WSTK をさらに使いやすくするため、WSTK インボードには、ワイヤレス MCU の多くの機能を実証するセンサーおよび周辺装置が含まれています。
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
少なくとも1つの列を選択してください。