EFM32PG26B101F512IM68
仕様
主要仕様
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数
80
|
フラッシュ
512
|
||
RAM
128
|
GPIO
48
|
Secure Vault™
高
|
||
低消費電力
あり
|
ADC 分解能
20
|
パッケージ
QFN68
|
||
パッケージ・サイズ(mm)
8x8
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数
80
|
フラッシュ
512
|
RAM
128
|
GPIO
48
|
Secure Vault™
高
|
低消費電力
あり
|
ADC 分解能
20
|
パッケージ
QFN68
|
パッケージ・サイズ(mm)
8x8
|
EFM32PG26 エクスプローラー・キット
PG26-EK2711A ExplorerキットPG26、Explorerキットは、EFM32PG26MCUをベースにした小型の開発ツールです。これにより、loT アプリケーションの概念を作成できます。

EFM32PG26 Proキット
PG26 Proキットは、EFM32PG26 -ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM32PG26 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。

技術文書
ソフトウェアとツール
EFM32PG26 エクスプローラー・キット
PG26-EK2711A ExplorerキットPG26、Explorerキットは、EFM32PG26MCUをベースにした小型の開発ツールです。これにより、loT アプリケーションの概念を作成できます。

EFM32PG26 Proキット
PG26 Proキットは、EFM32PG26 -ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM32PG26 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM32PG26B101F512IM68 until at least 4 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。