EFM8BB50F16G-SOIC16
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
コア周波数
50
|
フラッシュ
16
|
|
|
RAM
0.5
|
ADC
12 ビット、 8 チャンネル
|
|
|
DAC
-
|
SPI
1
|
|
|
UART
1
|
PCA チャンネル
3
|
|
|
タイマ(16 ビット)
4
|
パッケージ・タイプ
SOIC16
|
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
10x6
|
I2C スレーブ
0
|
|
|
GPIO
12
|
Vdd (最大)
5.5
|
|
|
PWM チャンネル
6
|
|
コア周波数
50
|
|
フラッシュ
16
|
|
RAM
0.5
|
|
ADC
12 ビット、 8 チャンネル
|
|
DAC
-
|
|
SPI
1
|
|
UART
1
|
|
PCA チャンネル
3
|
|
タイマ(16 ビット)
4
|
|
パッケージ・タイプ
SOIC16
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
10x6
|
|
I2C スレーブ
0
|
|
GPIO
12
|
|
Vdd (最大)
5.5
|
|
PWM チャンネル
6
|
EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB50-EK2702Aは、EFM8BB508-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガのための Qwicc コネクタと MikroE コネクタを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。
EFM8 BB50 8-ビット MCU Pro キット
Silicon Labs の BB50-PK5208A、EFM8 Pro キットは、EFM8 BB50 8 ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点です。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM8BB50 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB50-EK2702Aは、EFM8BB508-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガのための Qwicc コネクタと MikroE コネクタを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。
EFM8 BB50 8-ビット MCU Pro キット
Silicon Labs の BB50-PK5208A、EFM8 Pro キットは、EFM8 BB50 8 ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点です。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM8BB50 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM8BB50F16G-SOIC16 until at least 9 月 20 日26. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。