デバイス/モジュールの画像

EFM8BB50F8G-QFN12

EFM8 BB5 8-ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8BB50F8G-QFN12 マイクロコントローラ(MCU)は、効率的な電源電圧 8051 プラットフォーム上に構築されており、50 MHzで動作します。この EFM8BB50F8G-QFN12 には、8 kB フラッシュ、0.5 kB RAM、9 本の I/O ピン、4 x 16-ビット・タイマ、3 つの PCA チャンネル、-40~85 ºC の温度範囲、2x2 QFN12 パッケージ、その他通信周辺装置が含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

最大温度範囲(ºC)

主要仕様

 
コア周波数
50
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 5 チャンネル
DAC
-
SPI
1
UART
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN12
パッケージ・サイズ(mm)
2 x 2
I2C スレーブ
0
GPIO
9
Vdd (最大)
5.5
PWM チャンネル
6
コア周波数
50
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 5 チャンネル
DAC
-
SPI
1
UART
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN12
パッケージ・サイズ(mm)
2 x 2
I2C スレーブ
0
GPIO
9
Vdd (最大)
5.5
PWM チャンネル
6
EFM8 BB5 MCU ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM8BB50F8G-QFN12 until at least 11 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software