EFM8BB51F8G-TSSOP20
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
コア周波数
50
|
フラッシュ
8
|
|
RAM
1.28
|
ADC
12 ビット、 12 チャンネル
|
|
DAC
-
|
SPI
1
|
|
UART
1
|
PCA チャンネル
3
|
|
タイマ(16 ビット)
4
|
パッケージ・タイプ
TSSOP20
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x4.4
|
I2C スレーブ
0
|
|
GPIO
16
|
Vdd (最大)
5.5
|
|
PWM チャンネル
6
|
コア周波数
50
|
フラッシュ
8
|
RAM
1.28
|
ADC
12 ビット、 12 チャンネル
|
DAC
-
|
SPI
1
|
UART
1
|
PCA チャンネル
3
|
タイマ(16 ビット)
4
|
パッケージ・タイプ
TSSOP20
|
パッケージ・サイズ(mm)
6.5x4.4
|
I2C スレーブ
0
|
GPIO
16
|
Vdd (最大)
5.5
|
PWM チャンネル
6
|
EFM8 BB51 8-ビット MCU Pro キット
BB52-PK5207B、EFM8 BB5 Proキットは、EFM8 BB51 8-ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器を特長とし、多くの EFM8 BB51 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。

EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB51-EK2700Aは、EFM8BB518-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。また、Qwicc コネクターとクリック・コネクターにより、迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。

技術文書
ソフトウェアとツール
EFM8 BB51 8-ビット MCU Pro キット
BB52-PK5207B、EFM8 BB5 Proキットは、EFM8 BB51 8-ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器を特長とし、多くの EFM8 BB51 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。

EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB51-EK2700Aは、EFM8BB518-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。また、Qwicc コネクターとクリック・コネクターにより、迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFM8BB51F8G-TSSOP20 until at least 12 月 20 日31. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。